ファクトリーサプライ用品技術窓口
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
コフロック
樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ
コフロック
通常価格(税別):9,916円~
通常出荷日:9日目 ~
ASK
グリセリン圧力計(Φ39) OPG
通常価格(税別):5,342円~
通常出荷日:在庫品1日目
アクアシステム
簡易ドラム缶用液面計 E-C
アクアシステム
通常価格(税別):6,619円~
通常出荷日:1日目
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
通常価格(税別):2,579円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
小形圧力計 GK
長野計器
通常価格(税別):2,108円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):2,052円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目

pH計比較用の電極内部液です。

1-6319-01

1-6319-02
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
TOA pH標準液 シュウ酸塩 pH1.68 500ml 143F194
4通常価格(税別):2,112円

アズワン
導電率計ASCON2
0通常価格(税別):9,682円

三商
ワットマン 2614-991 PH試験紙 PH4.5-10
0通常価格(税別):7,145円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~