ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

pH電極洗浄液 1-9184

通常単価(税別)
5,266円~8,218円
税込単価
5,793円~9,040円
通常出荷日:4日目

【仕様】・成分:51350100/ペプシン0.20%・塩酸0.35%・51350102/塩酸0.36%...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

メーカー商品名

メーカー型番

成分

内容量

最小発注数量
タンパク質除去用
電極洗浄液タンパク除去用51350100
51350100
ペプシン0.20%・塩酸0.35%
1本(250ml)
1個
硫化銀除去用
電極洗浄液 塩化銀除去用51350102
51350102
塩酸0.36%・チオ尿素7.60%
1本(250ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,218円
( 9,040円 )
4日目
5,266円
( 5,793円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・成分:51350100/ペプシン0.20%・塩酸0.35%
・51350102/塩酸0.36%・チオ尿素7.60%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

pH電極洗浄液 1-9184のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pH電極洗浄液 1-9184
pH複合電極 1本(アズワン)
イオン電極 1本(アズワン)
パーソナルpH計
pH標準緩衝剤
卓上型pHメーター用センサ(Rシリーズ)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,266円-47,004円 -150,820円 -35,011円 -6,083円39,932円 -
通常出荷日4日目8日目〜1日目〜1日目4日目1日目〜
商品タイプ関連商品関連商品関連商品-関連商品関連商品
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
内容量1本(250ml)1本1本-1パック(12袋)1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト