17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

防振パッド シロマー

防振パッド シロマー
通常単価(税別)
993円~2,827円
税込単価
1,092円~3,110円
通常出荷日:9日目

【特長】・優れた衝撃吸収・減衰性能の防振パッドです。・加水分解性を受けない特殊ポリウレタン製です。・溶...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

色

内容量

最小発注数量
許容荷重:6~11
100×100×12.5
防振パッド(シロマー) GSM010-100-12
GSM010-100-12
黄
1台
1個
許容荷重:9~17
100×100×12.5
防振パッド(シロマー) GSM020-100-12
GSM020-100-12
オレンジ
1台
1個
許容荷重:14~28
100×100×12.5
防振パッド(シロマー) GSM030-100-12
GSM030-100-12
青
1台
1個
許容荷重:13~24
150×150×12.5
防振パッド(シロマー) GSM010-150-12
GSM010-150-12
黄
1台
1個
許容荷重:21~41
150×150×12.5
防振パッド(シロマー) GSM020-150-12
GSM020-150-12
オレンジ
1台
1個
許容荷重:33~63
150×150×12.5
防振パッド(シロマー) GSM030-150-12
GSM030-150-12
青
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
993円
( 1,092円 )
9日目
1,142円
( 1,256円 )
9日目
1,323円
( 1,455円 )
9日目
1,716円
( 1,888円 )
9日目
2,409円
( 2,650円 )
9日目
2,827円
( 3,110円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた衝撃吸収・減衰性能の防振パッドです。
・加水分解性を受けない特殊ポリウレタン製です。
・溶液(強アルカリ・強酸は除く)や環境(オゾン・耐紫外線(UV)・耐侯性・微生物やカビなどの生物)における耐久性が優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防振パッド シロマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振パッド シロマー
シロマー(防振パッド)
コンパクト天秤カバー
除震シート・ハプラゲル
バランスディッシュ(ディスポタイプ秤量皿)1-4636非帯電
ラバーエース (防震ゴム)
メーカーアズワンナベヤアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格993円-546円 -32,135円5,369円 -11,165円 -4,280円 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ天秤関連品-天秤関連品天秤関連品天秤関連品天秤関連品
オプション品シート・マット-その他シート・マットトレー・皿シート・マット
特長優れた衝撃吸収・減衰性能の防振パッドです。加水分解性を受けない特殊ポリウレタン製です。溶液(強アルカリ・強酸は除く)や環境(オゾン・耐紫外線(UV)・耐侯性・微生物やカビなどの生物)における耐久性が優れています。-本体背面にコード取り出し用切り込みがあります。90%以上の衝撃吸収率・ゴムの2倍の防振性・伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。電子機器の下に敷く事で振動を抑え、機器類の安定を保つ事ができます。はさみ・カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。皿隅を丸くしてありますので、液残りや残留物の心配がありません。秤量の後は、2方を挟む事でロートとしても使用できます。ピンセットでつかみやすい形状です。-
材質エーテル系発砲PU(ポリウレタン)-PMMA(アクリル)PU(ポリウレタン)PS(ポリスチレン)特殊ブレンドゴム
内容量1台-1個1枚1パック(1000枚)1箱(4個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート