ファクトリーサプライ用品技術窓口

上皿電子天秤

通常単価(税別)
342,973円
税込単価
377,270円
通常出荷日:3日目

【特長】・フルカラーVGAタッチパネル・14種類の計量モード・ディスプレイは日本語完全対応・赤外線セン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル台はかり
  • サイズ (mm)
    230×393×98
  • 皿サイズ (mm)
    190×200
  • 表示
    カラーVGAタッチパネル
  • 電源詳細
    ACアダプター(付属)
  • 校正方法
    内部自動校正
  • 機能
    計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンド
  • インターフェース
    RS232・USB
  • 対応OS
    Windows®XP/VistaTM/7
  • 特長
    操作はタッチレススクリーン式で、印字・校正・風袋等を設定できるタッチレスセンサーも4ヶ所付いています。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-2364-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-2364-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル台はかり
秤量(g)
2200
最小表示(mg)
10
重量(g)
4300
サイズ(mm)
230×393×98
皿サイズ(mm)
190×200
表示
カラーVGAタッチパネル
メーカー商品名
上皿電子天秤EX2202G
メーカー型番
EX2202G
電源詳細
ACアダプター(付属)
再現性
±0.01g
直線性
±0.02g
校正方法
内部自動校正
機能
計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンド
インターフェース
RS232・USB
対応OS
Windows®XP/VistaTM/7
特長
操作はタッチレススクリーン式で、印字・校正・風袋等を設定できるタッチレスセンサーも4ヶ所付いています。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 重量(g)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-2364-01

秤量

(g)

最小表示

(mg)

重量

(g)

メーカー商品名

メーカー型番

再現性

直線性

内容量

最小発注数量
2200
10
4300
上皿電子天秤EX2202G
EX2202G
±0.01g
±0.02g
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
342,973円
( 377,270円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルカラーVGAタッチパネル
・14種類の計量モード
・ディスプレイは日本語完全対応
・赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
・バックライト付水準器
・ユニークな水平調整脚
・表示部は3段階で角度調整可能
・ディスプレイと計量台の分離が可能
・校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上皿電子天秤の型番1-2364-01のページです。 型番1-2364-01に関する仕様情報を記載しております。
上皿電子天秤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上皿電子天秤
電子天びん 秤量(g) 220~4200
分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101
分析天秤 秤量(g) 120~320・120/42・220/82
ポケット天びん
精密台はかり
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格342,973円99,346円 -191,574円 -210,473円 -9,621円223,249円 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜1日目〜10日目1日目〜
商品タイプデジタル台はかり電子天秤分析天秤分析天秤デジタルはかりデジタル台はかり
サイズ(mm)230×393×98-217×442×316220×330×31071×97×22約360×355×125
皿サイズ(mm)190×200-φ90φ8065×63約345×250
表示カラーVGAタッチパネル-----
電源詳細ACアダプター(付属)ACアダプター(付属)AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)AC100V/12VA(ACアダプター付属)CR2032ボタン電池X2個(テスト用付属)AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました