17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

上皿電子分析天秤用 接続ケーブル 1-5225-11

上皿電子分析天秤用 接続ケーブル

通常単価(税別)
20,865円
税込単価
22,952円
通常出荷日:7日目

接続ケーブル

  • 商品タイプ
    天秤関連品
  • オプション品
    その他
  • 仕様
    RS232CケーブルP/N321-60754-01
  • メーカー商品名
    接続ケーブルP/N3216075401
  • メーカー型番
    RS232Cケーブル P/N321-60754-01
  • 内容量
    1本

型番:

1-5225-11
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-5225-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
天秤関連品
オプション品
その他
仕様
RS232CケーブルP/N321-60754-01
メーカー商品名
接続ケーブルP/N3216075401
メーカー型番
RS232Cケーブル P/N321-60754-01
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-5225-11

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,865円
( 22,952円 )
7日目

詳細情報

基本情報

接続ケーブル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

上皿電子分析天秤用 接続ケーブルの型番1-5225-11のページです。 型番1-5225-11に関する仕様情報を記載しております。
上皿電子分析天秤用 接続ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上皿電子分析天秤用 接続ケーブル
RS-232Cケーブル(1.5m)
上皿電子分析天秤用 USB変換キット
電子天びん用オプション 電子天びん用簡易風防
コンパクト天秤カバー
大型自動はかり
メーカーアズワン島津製作所アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,865円20,398円24,985円2,534円32,135円18,084円
通常出荷日7日目在庫品1日目4日目8日目1日目1日目
商品タイプ天秤関連品-天秤関連品天秤関連品天秤関連品アナログはかり
オプション品その他-その他その他その他-
仕様RS232CケーブルP/N321-60754-01-USB/RS232CUSBシリアル変換キット32162520簡易風防(本体 IB-300H専用)--
メーカー商品名接続ケーブルP/N3216075401-USB変換キット32162520-01電子天びん用簡易風防(本体)コンパクト天秤カバー 扉付き大型自動はかり SD-30
メーカー型番RS232Cケーブル P/N321-60754-01-USB/RS232C USBシリアル変換キット32162520簡易風防(本体 IB-300H専用)扉付きSD-30
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト