17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HRDシリーズ ハンドロータリーポンプ

HRDシリーズ ハンドロータリーポンプ

通常単価(税別)
203,950円~289,657円
税込単価
224,345円~318,623円
通常出荷日:20日目

駆動源のない場所でも溶剤の移送ができるポンプ。【特長】・手動の手回しポンプでドラム缶の溶剤を移送可能。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンディーポンプ
  • 全長 (m)
    1.095
  • 最大揚程 (mm)
    2000
  • 長さ (m)
    φ20X1.200(ホース長)
  • 材質
    本体/ステンレス(SCS13)、パッキン/ふっ素樹脂、パイプ・ホース/ステンレス(SUS304)
  • 使用可能液体粘度(許容粘度)
    溶剤/500cP(MAX)
  • 吐出パイプ先端
    R3/4ネジ
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ハンドロータリーポンプの詳細

ハンドロータリーポンプ:関連画像

ハンドロータリーポンプ イメージ

共通仕様

  • 最大揚程:2m
  • 使用液体粘度:溶剤/500cP(MAX)
  • 吐出パイプ先端:R3/4ネジ

1-3323-01の仕様

  • ホース無し
  • 吐出量:200ml/回転
  • 材質:本体/ステンレス(SCS13)、パッキン/ふっ素樹脂(R)、パイプ/ステンレス(SUS304)
  • サイズ:全長/1,095mm
  • 重量:7.4kg

1-3323-02の仕様

  • ホース付き
  • 吐出量:220ml/回転
  • 材質:本体/ステンレス(SCS13)、パッキン/ふっ素樹脂(R)、パイプ・ホース/ステンレス(SUS304)
  • サイズ:全長/1,095mm、SUSホース/φ20(直径20mm)×1,200mm
  • 重量:8.0kg

1-3323-03の仕様

  • ホース・密閉アダプター・バルブ・アース線付き
  • 吐出量:220ml/回転
  • 材質:本体/ステンレス(SCS13)、パッキン/ふっ素樹脂(R)、パイプ・ホース/ステンレス(SUS304)
  • サイズ:全長/1,095mm、SUSホース/φ20(直径20mm)×1,200mm
  • 重量:8.7kg

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 吐出量(ml/min)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 重量

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

仕様

吐出量

(ml/min)

メーカー商品名

メーカー型番

重量

特長

内容量

最小発注数量
ホース無し
220ml/回転
ハンドロータリーポンプHRD-25SUS
HRD-25SUS
7.4kg
比重の高い液体(1.0~1.5)に使用できます。操作が容易で、耐久性に優れています。ホース付きはサイフォン機構により、連続吐出が可能です。
1台
1個
ホース付き
200ml/回転
ロータリーポンプHRD-25SUSH
HRD-25SUSH
8.0kg
比重の高い液体(1.0~1.5)に使用できます。操作が容易で、耐久性に優れています。ホース付きはサイフォン機構により、連続吐出が可能です。
1台
1個
ホース・密閉アダプター・バルブ・アース線付き
200ml/回転
ロータリーポンプHRD-25SUSHM
HRD-25SUSHM
8.7kg
比重の高い液体(1.0~1.5)に使用できます。操作が容易で、耐久性に優れています。ホース付きはサイフォン機構により、連続吐出が可能です。HRD-25SUSHMは気化や臭いを防ぐ事ができますので、揮発性の高い液体に適しています。
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
203,950円
( 224,345円 )
20日目
247,323円
( 272,055円 )
20日目
289,657円
( 318,623円 )
20日目

詳細情報

基本情報

駆動源のない場所でも溶剤の移送ができるポンプ。
【特長】
・手動の手回しポンプでドラム缶の溶剤を移送可能。
・1V電源や圧縮エアがない場所で使用可能な送液機器。
・比重の高い液体(1.0~1.5)に使用可能。
・操作が容易で、耐久性に優れる。
・ホース付きはサイフォン機構により、連続吐出が可能。
【用途】
・HRD-25SUSHMは気化や臭いを防ぐ事ができ、揮発性の高い液体に最適。
・アセトン・酢酸エチル・トリクレンなどの移送に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HRDシリーズ ハンドロータリーポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q吐出量はどれくらいですか?
A
手回し一回あたり、最大22cc吐出できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HRDシリーズ ハンドロータリーポンプ
手動式ピストンポンプ
ケミカル水中ポンプ
手動式ペールポンプ
APDシリーズ エアプレッシャーポンプ
二方・三方コック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格203,950円-131,256円165,744円33,295円 -185,790円 -17,239円 -
通常出荷日20日目8日目7日目〜1日目〜7日目〜1日目
商品タイプハンディーポンプハンディーポンプ水中ポンプハンディーポンプハンディーポンプその他
全長(m)1.0951.1-0.632-0.08
最大揚程(mm)200020007400(吐出量0L/min)20002000(MAX)-
長さ(m)φ20X1.200(ホース長)1(ホース長)4(コード長)0.35(ホース)2(ホース長さ)-
材質本体/ステンレス(SCS13)、パッキン/ふっ素樹脂、パイプ・ホース/ステンレス(SUS304)パッキン/ふっ素樹脂、本体/ステンレス(SUS304)接液部/羽根車・ケーシング・モートルケース/CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)、メカニカルシール/セラミック・カーボン、主軸・ビス・ナット類/GFRPPS、パッキン類/FKM--PFA(ふっ素樹脂)(本体)/ETFE(ふっ素樹脂)(ハンドル)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト