17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

電磁駆動式送液ポンプ
アズワン
超小型ミニポンプ
アズワン
マグネットポンプ MD
ケニス

3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

通常単価(税別)
18,304
税込単価
20,134
通常出荷日:1日目

【特長】・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。・完全自吸式で空運転が可能です。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送液ポンプ
  • 接続口径 (mm)
    1/2インチ(φ13mm)ホース接続
  • 材質
    本体:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:サントプレーン®、バルブ:EPDM(エチレンプロピレンゴム)
  • 特長
    3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。完全自吸式で空運転が可能です。
  • 内容量
    1台

型番:

1-1504-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-1504-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
送液ポンプ
流量範囲(ml/min)
~11000
サイズ(mm)
121×229×152
接続口径(mm)
1/2インチ(φ13mm)ホース接続
電圧(V)
DC12(ヒューズ10A)
最大流量(ml/min)
11000
メーカー商品名
圧力ポンプ03521049A
メーカー型番
3526-144
重量
1.59kg
最大吐出圧力
約333kPa
材質
本体:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:サントプレーン®、バルブ:EPDM(エチレンプロピレンゴム)
特長
3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。完全自吸式で空運転が可能です。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 流量範囲(ml/min)

  • サイズ(mm)

  • 電圧(V)

  • 最大流量(ml/min)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 重量

  • 最大吐出圧力

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-1504-01

流量範囲

(ml/min)

サイズ

(mm)

電圧

(V)

最大流量

(ml/min)

メーカー商品名

メーカー型番

重量

最大吐出圧力

内容量

最小発注数量
~11000
121×229×152
DC12(ヒューズ10A)
11000
圧力ポンプ03521049A
3526-144
1.59kg
約333kPa
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,304
( 20,134 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。
・完全自吸式で空運転が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ピストンダイアフラム圧力ポンプの型番1-1504-01のページです。 型番1-1504-01に関する仕様情報を記載しております。
3ピストンダイアフラム圧力ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ピストンダイアフラム圧力ポンプ
電磁駆動式送液ポンプ
ダイヤフラム式定量ポンプ
耐食型ダイアフラム定量ポンプ
ケミカル水中ポンプ
超小型ミニポンプ
メーカーアズワンアズワンタクミナアズワンアズワンアズワン
通常価格18,30422,515 -107,498198,865 -139,03425,217
通常出荷日1日目1日目12日目1日目〜7日目〜1日目
商品タイプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ水中ポンプ送液ポンプ
接続口径(mm)1/2インチ(φ13mm)ホース接続Rc1/8 メネジ----
材質本体:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:サントプレーン®、バルブ:EPDM(エチレンプロピレンゴム)弁・ダイアフラム:エチレンプロピレンゴム、ベース:ポリプロピレン--接液部/羽根車・ケーシング・モートルケース/CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)、メカニカルシール/セラミック・カーボン、主軸・ビス・ナット類/GFRPPS、パッキン類/FKM接液部ノズル:PMP(ポリメチルペンテン)、接液部ケース:PP(ポリプロピレン)、接液部Oリング:シリコンゴム
特長3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。完全自吸式で空運転が可能です。--キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。-
内容量1台--1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング