17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

実験用イオン交換樹脂 合成吸着剤

実験用イオン交換樹脂 合成吸着剤
通常単価(税別)
27,339円
税込単価
30,073円
通常出荷日:16日目~20日目

合成吸着剤樹脂。【特長】・内容量:500ml。【用途】・実験用。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

実験用イオン交換樹脂 合成吸着剤の詳細

実験用イオン交換樹脂 合成吸着剤:関連画像

実験用イオン交換樹脂 合成吸着剤 イメージ

共通仕様

  • フィルター材質:イオン交換樹脂
  • 容量:500mL
  • 合成吸着剤
  • アンバーライト

1-7240-05の仕様

  • 母体構造:スチレン系
  • 水分保有能力:61~67%
  • 調和平均粒径:φ0.35~0.60(直径0.35~0.60mm)

1-7240-06の仕様

  • 母体構造:アクリル系
  • 水分保有能力:61~69%
  • 調和平均粒径:φ0.43~0.69(直径0.43~0.69mm)

型番リスト

表示件数

水分保有能力

(%)

メーカー商品名

メーカー型番

調和平均粒径

(mm)

内容量

最小発注数量
61~67
実験用イオン交換樹脂XAD1180N
XAD1180N
φ0.35~0.60
1個
1個
61~69
実験用イオン交換樹脂XAD7HP
XAD7HP
φ0.43~0.69
1個
1個
62~70
実験用イオン交換樹脂FPX66
FPX66
φ0.60~0.75
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,339円
( 30,073円 )
20日目
27,339円
( 30,073円 )
16日目
27,339円
( 30,073円 )
20日目

詳細情報

基本情報

合成吸着剤樹脂。
【特長】
・内容量:500ml。
【用途】
・実験用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

実験用イオン交換樹脂 合成吸着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実験用イオン交換樹脂 合成吸着剤
実験用イオン交換樹脂 強塩基性陰イオン交換樹脂
実験用イオン交換樹脂 触媒用イオン交換樹脂 15DRY/15JWET
実験用 強酸性陽イオン交換樹脂
オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ
オートスチル用 純水製造装置用 メンブレンフィルター
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格27,339円21,018円27,339円16,761円41,347円19,608円
通常出荷日16日目〜4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプその他その他その他その他純水製造装置純水製造装置
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
仕様合成吸着剤強塩基性陰イオン交換樹脂触媒用イオン交換樹脂強酸性陽イオン交換樹脂イオン交換樹脂カートリッジメンブレンフィルターMFRL727
サイズ(mm)120×120×150120×120×150120×120×150120×120×150--
詳細タイプアンバーライトアンバーライトアンバーライトアンバーライトオートスチル®用オートスチル®用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト