17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

実験用 強酸性陽イオン交換樹脂

実験用 強酸性陽イオン交換樹脂 1-7240-01
通常単価(税別)
16,761円
税込単価
18,437円
通常出荷日:4日目

強酸性陽イオン交換樹脂。【特長】・容量:500ml【用途】・実験用

型番:

1-7240-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-7240-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
仕様
強酸性陽イオン交換樹脂
サイズ(mm)
120×120×150
詳細タイプ
アンバーライト
水分保有能力(%)
44~48
容量
500ml
メーカー商品名
実験用イオン交換樹脂IR120B Na
メーカー型番
IR120BNa
調和平均粒径(mm)
φ0.60~0.80
有効径(mm)
φ0.45~0.60
母体構造
スチレン系
均一係数
≦1.6
内容量
1個

商品情報

実験用イオン交換樹脂 強酸性陽イオン交換樹脂の詳細

実験用イオン交換樹脂 強酸性陽イオン交換樹脂のイメージ

実験用イオン交換樹脂 強酸性陽イオン交換樹脂のイメージ

仕様

  • 容量:500mL
  • 強酸性陽イオン交換樹脂
  • 母体構造:スチレン系
  • 水分保有能力:44~48%
  • 調和平均粒径:φ0.60~0.80(直径0.60~0.80mm)
  • 有効径:φ0.45~0.60(直径0.45~0.60mm)
  • 均一係数:≦1.6
  • アンバーライト

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-7240-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,761円
( 18,437円 )
4日目

詳細情報

基本情報

強酸性陽イオン交換樹脂。
【特長】
・容量:500ml
【用途】
・実験用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

実験用 強酸性陽イオン交換樹脂の型番1-7240-01のページです。 型番1-7240-01に関する仕様情報を記載しております。
実験用 強酸性陽イオン交換樹脂のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実験用 強酸性陽イオン交換樹脂
実験用イオン交換樹脂 強塩基性陰イオン交換樹脂
実験用イオン交換樹脂 触媒用イオン交換樹脂 15DRY/15JWET
実験用イオン交換樹脂 合成吸着剤
オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ
オートスチル用 純水製造装置用 メンブレンフィルター
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,761円21,018円27,339円27,339円41,347円19,608円
通常出荷日4日目4日目4日目16日目〜1日目4日目
商品タイプその他その他その他その他純水製造装置純水製造装置
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
仕様強酸性陽イオン交換樹脂強塩基性陰イオン交換樹脂触媒用イオン交換樹脂合成吸着剤イオン交換樹脂カートリッジメンブレンフィルターMFRL727
サイズ(mm)120×120×150120×120×150120×120×150120×120×150--
詳細タイプアンバーライトアンバーライトアンバーライトアンバーライトオートスチル®用オートスチル®用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト