ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ケース一体型活性炭フィルター

ケース一体型活性炭フィルター 1-5738-02
通常単価(税別)
5,133円
税込単価
5,646円
通常出荷日:4日目

ハウジング不要の活性炭フィルター(中身交換不可の使い捨てタイプ)。【特長】・サイズ:φ50×125(直...

詳細を確認

型番:

1-5738-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-5738-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルター
サイズ(mm)
φ50×125
接続口径
PT1/4
メーカー商品名
ケース一体活性炭フィルタ OM-CFM
メーカー型番
OM-CFM
付属品
ホースニップル(PT1/4Xφ6mm)X2個
使用温度(℃)
2~40
標準流量(L/h)
30
ろ過能力
塩素除去率98%
適合チューブ内径(mm)
6
耐圧(kg/cm2)
8.5
特長
ハウジング不要の活性炭フィルターです。ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。
内容量
1個
-
-

商品情報

ケース一体型活性炭フィルターの詳細

ケース一体型活性炭フィルター イメージ

ケース一体型活性炭フィルター イメージ

仕様

  • サイズ:φ50×125(直径50×125mm)
  • 標準流量:0.5L/min
  • 耐圧:8.5kg/cm2
  • 使用温度:2~40℃
  • ろ過能力:塩素除去率98%
  • 適合チューブ内径:6mm
  • 接続口径:PT1/4
  • 付属品:ホースニップル(PT1/4×φ6(直径6mm))×2個

型番リスト

表示件数
型番
1-5738-02

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,133円
( 5,646円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ハウジング不要の活性炭フィルター(中身交換不可の使い捨てタイプ)。
【特長】
・サイズ:φ50×125(直径50×125mm)。
・標準流量:0.5L/min以下の事。
・耐圧:8.5kg/cm2。
・使用温度:2~40℃。
・ろ過能力:塩素除去率98%。
・適合チューブ内径:6mm。
【用途】
・ケース一体型で、ホースニップルが付属、ホースに差し込むだけですぐに使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケース一体型活性炭フィルターの型番1-5738-02のページです。 型番1-5738-02に関する仕様情報を記載しております。
ケース一体型活性炭フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケース一体型活性炭フィルター
Milli-Q用フィルター
実験用イオン交換樹脂 強塩基性陰イオン交換樹脂
実験用 強酸性陽イオン交換樹脂
ケース一体型フィルター
濾過筒ハウジング
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,133円39,144円21,018円16,761円2,828円 -2,473円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプフィルターフィルターその他その他フィルターハウジング
サイズ(mm)φ50×125φ45×124120×120×150120×120×150φ50×255-
接続口径PT1/4---PT1/4-
メーカー商品名ケース一体活性炭フィルタ OM-CFM超純水製造装置 CDUF BI0 01実験イオン交換樹脂IRA402BL Cl実験用イオン交換樹脂IR120B Na-濾過筒ハウジングゴム管用アダブター 2入
メーカー型番OM-CFMCDUFBI0 01IRA402BLClIR120BNa-ゴム管用アダプター(外径φ13)2個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました