17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

フィルターカートリッジ 抗菌タイプ

フィルターカートリッジ 抗菌タイプ
通常単価(税別)
6,403円~10,730円
税込単価
7,043円~11,803円
通常出荷日:4日目

抗菌性の銀添活性炭を使用する事により菌の繁殖を防ぎます

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

詳細タイプ

メーカー商品名

メーカー型番

特長

内容量

最小発注数量
0%(ACF) 100%(ヤシ殻炭)
抗菌ヤシタイプ
カートリッジフィルター MOF250C1
MOF250C1
抗菌性の銀添活性炭を使用する事により菌の繁殖を防ぎます
1個
1個
20%(ACF) 80%(ヤシ殻炭)
抗菌ミックスタイプ
カートリッジフィルター MOF250C2
MOF250C2
抗菌性の銀添活性炭を使用する事により菌の繁殖を防ぎます。C2・3は吸着速度が速いACFと吸着対象物が広いヤシ殻活性炭を使用しています。
1個
1個
0%(ACF) 50%(ヤシ殻炭)
抗菌ミックスタイプ
カートリッジフィルター MOF250C3
MOF250C3
抗菌性の銀添活性炭を使用する事により菌の繁殖を防ぎます。C2・3は吸着速度が速いACFと吸着対象物が広いヤシ殻活性炭を使用しています。
1個
1個
20%(ACF) 80%(ヤシ殻炭)
抗菌鉛除去タイプ
カートリッジフィルター MOF250P1
MOF250P1
抗菌性の銀添活性炭を使用する事により菌の繁殖を防ぎます。P1は残留塩素除去能力に加えて溶解性鉛の除去能力に優れています。
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,403円
( 7,043円 )
4日目
8,689円
( 9,558円 )
4日目
10,730円
( 11,803円 )
4日目
9,669円
( 10,636円 )
4日目

詳細情報

基本情報

抗菌性の銀添活性炭を使用する事により菌の繁殖を防ぎます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルターカートリッジ 抗菌タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターカートリッジ 抗菌タイプ
フィルターカートリッジ FPPタイプ・FSDタイプ
フィルターカートリッジ ミクロポアーBCタイプ
1本入りカートリッジフィルタータイプ金属製フィルターハウジング
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 500mmタイプ
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 250mmタイプ
メーカーアズワンアズワンオルガノスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格6,403円-1,099円 -24,551円 -72,594円 -87,717円75,934円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプフィルターフィルターフィルターハウジングその他ハウジング
全長(mm)250-----
詳細仕様銀添着処理済/JIS3201浄水器規格-----
パッキン材質シリコン-----
内外装不織布PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト