17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

カートリッジフィルター PPS

カートリッジフィルター PPS
通常単価(税別)
994円~1,386円
税込単価
1,093円~1,525円
通常出荷日:4日目

広範囲な水のろ過用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルター【特長】・ミクロ繊維を使用した積層式の...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

カートリッジフィルター ろ過精度 1~50μmの詳細

カートリッジフィルター ろ過精度 1~50μm:関連画像

カートリッジフィルター ろ過精度 1~50μm イメージ

共通仕様

  • 材質:PP(ポリプロピレン)
  • 全長:250mm
  • 流量:標準流量4L/min
  • PPS

1-9008-02の仕様

  • ろ過精度:1μm

1-9008-03の仕様

  • ろ過精度:5μm

1-9008-04の仕様

  • ろ過精度:10μm

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

ろ過精度

(μm)

メーカー商品名

メーカー型番

流量

(L/min)

内容量

最小発注数量
250
1
カートリッジフィルターPPS-10-1
PPS-10-1
4(標準)
1個
1個
250
5
カートリッジフィルターPPS-10-5
PPS-10-5
4(標準)
1個
1個
250
10
カートリッジフィルターPPS-10-10
PPS-10-10
4(標準)
1個
1個
250
20
カートリッジフィルターPPS-10-20
PPS-10-20
4(標準)
1個
1個
505
1
カートリッジフィルターPPS-20-1
PPS-20-1
8(標準)
1個
1個
505
5
カートリッジフィルターPPS-20-5
PPS-20-5
8(標準)
1個
1個
505
10
カートリッジフィルターPPS-20-10
PPS-20-10
8(標準)
1個
1個
505
20
カートリッジフィルターPPS-20-20
PPS-20-20
8(標準)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
994円
( 1,093円 )
4日目
994円
( 1,093円 )
4日目
994円
( 1,093円 )
4日目
994円
( 1,093円 )
4日目
1,386円
( 1,525円 )
4日目
1,386円
( 1,525円 )
4日目
1,386円
( 1,525円 )
4日目
1,386円
( 1,525円 )
4日目

詳細情報

基本情報

広範囲な水のろ過用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルター
【特長】
・ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。
・強度とろ過性に優れています(ろ過精度:1μm)。
・全長:25mm
・材質:PP(ポリプロピレン)
・使用温度:1℃~55℃(耐熱温度:40℃)
【用途】
・水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルター

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カートリッジフィルター PPSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
細穴放電加工機の加工液の濾過
4
満足度:4.0
メーカー品とサイズ・濾過密度が同じなので使用してみました。 ある程度の期間使用できればリピートしたいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジフィルター PPS
カートリッジフィルター 糸巻
カートリッジフィルター メルトブロータイプ(ポリプロピレン100%)
フィルターカートリッジ ミクロポアーBC-1SEシリーズ
フィルターカートリッジ FPPタイプ・FSDタイプ
カートリッジフィルター 糸巻・ワインドタイプ(PP/PP)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格994円-1,530円 -833円 -24,551円 -1,099円 -915円 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目4日目1日目1日目〜
商品タイプフィルターフィルターフィルターフィルターフィルターフィルター
詳細タイプPPS--ミクロポアー(R)BCタイプ--
材質PP(ポリプロピレン)芯・糸/PP(ポリプロピレンろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%-PP(ポリプロピレン)ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)
内容量1個1個1本1個1個1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト