ファクトリーサプライ用品技術窓口
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ
通常価格(税別):22,510円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
通常価格(税別):2,579円~
通常出荷日:在庫品1日目
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ100)
右下精器製造
通常価格(税別):2,996円~
通常出荷日:1日目
アズワン
高真空ポンプ油ネオバック 1L
アズワン
通常価格(税別):16,307円~
通常出荷日:1日目
エスコ
プラスチックオイラー(50~1000ml)
通常価格(税別):195円~
通常出荷日:1日目
アズワン
圧力トランスミッター
アズワン
通常価格(税別):35,726円~
通常出荷日:16日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
トヨックス
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
通常価格(税別):13,558円~
通常出荷日:4日目 ~

分画分子量13000のUF膜の採用により、RNase・DNase・エンドトキシ ンなどの生物由来の高分子不純物を確実に除去します。毒性の危険性があるDEPC処理は不要で、採水後すぐ実験に使用できます。DEPC処理ができないTrisバッファー調整にも適しています。メンブレンフィルター装着時と同等の流速を得る事ができます。Milli-Q及び他メルクミリポア社製超純水製造装置に装着可能です。採水口に接続するだけですので、操作が容易です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

オルガノ
カートリッジ純水器 Gシリーズ 純水器単体
0通常価格(税別):78,975円~

日本フイルター
フィルターカートリッジ(CWシリーズ)
0通常価格(税別):1,126円

日本フイルター
フィルターカートリッジ CCWNシリーズ
0通常価格(税別):1,677円~

日本フイルター
フィルターカートリッジ PMCシリーズ
0通常価格(税別):14,617円

アズワン
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
0通常価格(税別):888円

アズワン
フィルターバッグ(PP製)
0通常価格(税別):2,259円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~