ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ローテーター用オプションホルダー

ローテーター用オプションホルダー 1-5182-09
通常単価(税別)
21,636円
税込単価
23,800円
通常出荷日:4日目

チューブローテーター用のオプション品です

型番:

1-5182-09
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-5182-09の仕様・寸法情報

商品タイプ
ローテーター
その他
オプション
容器架数(個)
16
適用容器
15mlチューブ用
メーカー型番
チューブホルダー
メーカー商品名
ローテーターチューブホルダー 15mL
JANコード
4562108514491
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
1-5182-09

容器架数(個)

適用容器

メーカー型番

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
16
15mlチューブ用
チューブホルダー
ローテーターチューブホルダー 15mL
4562108514491
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,636円
( 23,800円 )
4日目

詳細情報

基本情報

チューブローテーター用のオプション品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローテーター用オプションホルダーの型番1-5182-09のページです。 型番1-5182-09に関する仕様情報を記載しております。
ローテーター用オプションホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローテーター用オプションホルダー
試験管ミキサーTRIO用アタッチメント
パーフェクトシール
オールPTFE撹拌シール(減圧用)
ウルトラスターラー重量物用スタンド KO-3
ラボラン回転子
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格21,636円957円 -1,003円 -5,821円 -15,568円2,895円 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプローテーターミキサー撹拌棒・羽根類その他スターラー回転子
その他オプションオプションオプション---
内容量1個1個1個1個1台1袋(11個)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました