17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

試験管ミキサーTRIO用アタッチメント

試験管ミキサーTRIO用アタッチメント
通常単価(税別)
957円~2,143円
税込単価
1,053円~2,357円
通常出荷日:4日目

試験管ミキサーTRIO全機種(LowType/HighType両方)に使用できます。FAを使用するには...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

品名

メーカー型番

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
シングルアタッチメント
SA
試験管ミキサー SA
4562108498791
1個
1個
アタッチメントベース(FA用)
AB
試験管ミキサー AB
4562108498807
1個
1個
フラットアタッチメント
FA
試験管ミキサー FA
4562108498814
1個
1個
マイクロプレートベース
MB
試験管ミキサー MB
4562108498838
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,294円
( 1,423円 )
4日目
957円
( 1,053円 )
4日目
2,143円
( 2,357円 )
4日目
1,283円
( 1,411円 )
4日目

詳細情報

基本情報

試験管ミキサーTRIO全機種(LowType/HighType両方)に使用できます。FAを使用するにはABが必要です。

商品担当おすすめ

  • 撹拌羽根 画像

    アズワン

    撹拌羽根

    SUS304製

  • 撹拌機(フロントラボ)用オプション 画像

    アズワン

    撹拌機(フロントラボ)用オプション

    【特長】デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。使い勝手のよいベーシックタイプ。LEDで速度を表示します。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

試験管ミキサーTRIO用アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
試験管ミキサーTRIO用アタッチメント
試験管ミキサーTRIO HM
ローテーター用オプションホルダー
ハイパー撹拌子
パーフェクトシール
オールふっ素樹脂(R)撹拌棒 直径Φ8mm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格957円-31,032円 -21,636円19,876円 -1,003円 -10,107円 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目〜1日目
商品タイプミキサーミキサーローテータースターラー撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類
その他オプション-オプション-オプション-
脚注試験管ミキサーTRIO全機種(LowType/HighType両方)に使用できます。FAを使用するにはABが必要です。交換用アタッチメントについてはお問い合わせください。-通常のスターラーでは使用できません。高速回転(700回転以上)で使用する場合は先端をカットしてご使用ください。-羽根は付属していません。下段掲載7-235-01~05をご覧ください。
内容量1個1台1個1個1個1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト