ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

回転子固定マグネット

回転子固定マグネット 7-227-01
通常単価(税別)
4,129円
税込単価
4,542円
通常出荷日:4日目

ビーカーの外側に当てると中の回転子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。

型番:

7-227-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7-227-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転子
高さX径(mm)
12×φ58
メーカー商品名
回転子固定マグネット ゴム
JANコード
4560111777155
特長
ビーカーの外側に当てると中の回転子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
材質
ゴム
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7-227-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,129円
( 4,542円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ビーカーの外側に当てると中の回転子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

回転子固定マグネットの型番7-227-01のページです。 型番7-227-01に関する仕様情報を記載しております。
回転子固定マグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転子固定マグネット
ウルトラスターラー重量物用スタンド KO-3
強力ホットスターラー
真空脱泡装置 MVD
回転子取り出し器
ミックスローター VMRC-5
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,129円15,568円221,613円124,598円6,645円216,513円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ回転子スターラーホットスターラー真空脱泡装置回転子ローテーター
高さX径(mm)12×φ58-----
メーカー商品名回転子固定マグネット ゴム重量物用スタンド KO-3ホットスターラーHPS-100PD真空脱泡装置MVD-300VMT回転子取り出し器 F37786-1000ミックスローター VMRC-5
JANコード4560111777155456210849571445621085142794560111768474-4562108515597
特長ビーカーの外側に当てると中の回転子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。クーラーボックス等の大型容器や重量物(10kg以上)をスターラーに被せて使用できます。オイルバス等の底面温度が100℃以上の器物を置く際に、断熱のためスターラーに被せて使用します。スターラーに直接置く事ができない大型容器を撹拌したい時に架台として使用できます。正逆回転切り替えに加え、自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。本体はポリカーボネート一体成型で丈夫です。試料を真空状態で撹拌することにより、容易に脱泡できます。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。片手でビーカーから回転子を取り出す事ができます。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました