17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

オクタゴンカラー撹拌子

オクタゴンカラー撹拌子
通常単価(税別)
1,605円~1,611円
税込単価
1,766円~1,772円
通常出荷日:4日目

白色溶液撹拌時に良く見えます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

メーカー型番

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
赤
37109-0019
オクタゴンカラー撹拌子371090019
1個
1個
青
37109-0021
オクタゴンカラー撹拌子371090021
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,605円
( 1,766円 )
4日目
1,611円
( 1,772円 )
4日目

詳細情報

基本情報

白色溶液撹拌時に良く見えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オクタゴンカラー撹拌子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オクタゴンカラー撹拌子
ウルトラスターラー重量物用スタンド KO-3
回転子取り出し器
強力撹拌子
エコノミー撹拌羽根
PTFE撹拌棒 中空
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,605円-15,568円6,645円2,837円 -5,301円 -1,080円 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目〜4日目4日目
商品タイプ回転子スターラー回転子回転子撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類
サイズ(mm)38×φ8φ350×250×11087×28×42---
特長白色溶液撹拌時に良く見えます。クーラーボックス等の大型容器や重量物(10kg以上)をスターラーに被せて使用できます。オイルバス等の底面温度が100℃以上の器物を置く際に、断熱のためスターラーに被せて使用します。スターラーに直接置く事ができない大型容器を撹拌したい時に架台として使用できます。片手でビーカーから回転子を取り出す事ができます。磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます。撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。両先端にテーパーエンドが付いています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)ステンレス(SUS304)PS(ポリスチレン)ふっ素樹脂(PTFE)・希土類磁石軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン)PTFE(四フッ化エチレン)
内容量1個1台1個1個1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト