17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

PTFE撹拌棒 鉄芯型

PTFE撹拌棒 鉄芯型
通常単価(税別)
1,544円~3,150円
税込単価
1,698円~3,465円
通常出荷日:4日目

鉄芯型

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

メーカー型番

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
100
003.100
PTFE撹拌棒 鉄芯型 003.100
1本
1個
150
003.150
PTFE撹拌棒 鉄芯型 003.150
1本
1個
200
003.200
PTFE撹拌棒 鉄芯型 003.200
1本
1個
300
003.300
PTFE撹拌棒 鉄芯型 003.300
1本
1個
400
003.400
PTFE撹拌棒 鉄芯型 003.400
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,544円
( 1,698円 )
4日目
1,639円
( 1,803円 )
4日目
2,048円
( 2,253円 )
4日目
2,584円
( 2,842円 )
4日目
3,150円
( 3,465円 )
4日目

詳細情報

基本情報

鉄芯型

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌棒 鉄芯型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌棒 鉄芯型
PTFE撹拌棒 中空
SUS撹拌棒
撹拌棒 φ8 長さ(mm) 500
オールふっ素樹脂(R)撹拌棒 直径Φ8mm
ふっ素樹脂(R)撹拌羽根
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,544円-1,080円 -7,791円 -3,525円 -10,107円 -888円 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目1日目4日目
商品タイプ撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類
直径(mm)φ6φ8φ8φ8φ8-
材質PTFE(四フッ化エチレン)、中芯/スチールPTFE(四フッ化エチレン)ステンレス(SUS304)硼珪酸ガラス-1ふっ素樹脂(PTFE)ふっ素樹脂 (PTFE)
耐熱温度(℃)約280約280---260
内容量1本1本1個1本1本1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト