17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

エコノミー撹拌羽根

エコノミー撹拌羽根
通常単価(税別)
5,301円~5,454円
税込単価
5,831円~5,999円
通常出荷日:4日目

撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

仕様

羽根幅

(mm)

メーカー型番

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
固定U型
65
No.430
エコノミー撹拌羽根No.430 固定U型
8058967015874
1本
1個
可動2枚羽根(小)
57
No.431
エコノミー撹拌羽根No.431可動2枚小
8058967015881
1本
1個
可動2枚羽根(大)
98.5
No.432
エコノミー撹拌羽根No.432可動2枚大
8058967015898
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,454円
( 5,999円 )
4日目
5,301円
( 5,831円 )
4日目
5,414円
( 5,955円 )
4日目

詳細情報

基本情報

撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコノミー撹拌羽根のレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
アルマイト浴液の撹拌
1
満足度:1.0
φ8mm軸、羽幅39mmの商品を購入。 まず、軸が楕円化しており、マイクロメータで測ったところ長径がφ8.15mm, 短...もっと読む
0人が参考にしています。
ホモジナイザーの撹拌に使用
5
満足度:5.0
PP加工しているので、扱いやすかった。シャフトの長さがもう少し長いタイプもこの価格であれば、助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコノミー撹拌羽根
PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根
強力撹拌子
PTFE撹拌羽根 50X19X3~125X30X5
オクタゴンカラー撹拌子
PTFE撹拌棒 中空
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,301円-8,649円 -2,837円 -869円 -1,605円 -1,080円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類回転子撹拌棒・羽根類回転子撹拌棒・羽根類
特長撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。撹拌棒の好みの位置で止める事ができます。磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます。ふっ素樹脂撹拌棒にフィットするふっ素樹脂製撹拌羽根です。白色溶液撹拌時に良く見えます。中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。両先端にテーパーエンドが付いています。
材質軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン)PTFE(四フッ化エチレン)ふっ素樹脂(PTFE)・希土類磁石PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)
軸径(mm)φ8-----
全長(mm)350-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト