17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

PTFE撹拌羽根 50X19X3~125X30X5

PTFE撹拌羽根 50X19X3~125X30X5
通常単価(税別)
869円~2,550円
税込単価
956円~2,805円
通常出荷日:4日目

ふっ素樹脂撹拌棒にフィットするふっ素樹脂製撹拌羽根です。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

羽根幅X高さX厚み

(mm)

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
50×19×3
PTFE撹拌羽根 50X19X3
4571110737804
1枚
1個
60×19×3
PTFE撹拌羽根 60X19X3
4571110737811
1枚
1個
75×20×4
PTFE撹拌羽根 75X20X4
4571110737828
1枚
1個
90×24×4
PTFE撹拌羽根 90X24X4
4571110737835
1枚
1個
125×30×5
PTFE撹拌羽根 125X30X5
4571110737842
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
869円
( 956円 )
4日目
869円
( 956円 )
4日目
917円
( 1,009円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
2,550円
( 2,805円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂撹拌棒にフィットするふっ素樹脂製撹拌羽根です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌羽根 50X19X3~125X30X5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌羽根 50X19X3~125X30X5
ふっ素樹脂(R)撹拌羽根
PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根
エコノミー撹拌羽根
オクタゴン回転子 φ6.5×15mm~φ10×40mm
PTFE撹拌棒 中空
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格869円-888円 -8,649円 -5,301円 -907円 -1,080円 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類回転子撹拌棒・羽根類
特長ふっ素樹脂撹拌棒にフィットするふっ素樹脂製撹拌羽根です。-撹拌棒の好みの位置で止める事ができます。撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。中央部にリングが付いているので、ビーカー等のガラス部分に当たりにくいです。中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。両先端にテーパーエンドが付いています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)ふっ素樹脂 (PTFE)PTFE(四フッ化エチレン)軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン)PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)
シャフト径(mm)φ8(適合)φ8(適合)----
穴径(mm)φ9φ9----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト