17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温水循環装置 専用スノコ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

温水循環装置 専用スノコ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-7557-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・温水循環装置 HTC-1000(1-7557-01)用の専用スノコです。

ご注意

  • 商品画像は代表イメージ画像となります。本商品は専用スノコです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
冷却水循環装置
温度調節範囲(℃)
室温+25~90
電源(V)
100V
外寸法(mm)
505×360×370
内寸法(mm)
300×300×300(有効寸法:225)
その他
-
仕様
-
メーカー商品名
温水循環装置 HTC-1000
メーカー型番
HTC-1000
重量(kg)
約25
外部循環方式
密閉系向循環方式
電源詳細
AC100V 50/60Hz 23A 

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト