17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低温恒温水槽用外部センサー OS-150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

低温恒温水槽用外部センサー OS-150

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-5468-31

2017年06月に販売終了となりました。

推奨代替品は1-5468-51です。仕様の違いをご確認ください。

【仕様】
・素子:サーミスタ
・シース部:材質/ステンレス(SUS304)、サイズ/Φ3.5×200mm
・リード線:2m(コネクター付き)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
恒温水槽
種類
低温
温度範囲(℃)
-30~+80
内容積(L)
4
電源
単相100V
寸法(mm)
250×435×630
内寸法(mm)
136×239×150
メーカー商品名
低温恒温水槽LTB-125A
JANコード
4560111725255
タイマー機能
1分~48時間(1分単位)
温度精度
±1.0℃(条件により異なる)
温度設定・表示方式
キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト