17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

六角ビットセット THBL-6S【6個入り】
トラスコ中山
ねじピンゲージ
ミスミ
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >

マグネットピックアップツール (先端付替式) 95032

通常単価(税別)
2,491円
税込単価
2,740円
通常出荷日:4日目

【特長】・先端をつけかえる事により、マグネットピックアップ、インスペンションミラー、ケガキ針の3種類の...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    220~710
  • 商品タイプ
    その他
  • ピックアップ能力 (kg)
    0.5
  • ミラーサイズ (φ mm)
    32
  • JANコード
    4712818642674

型番:

95032
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

95032の仕様・寸法情報

全長(mm)
220~710
商品タイプ
その他
ピックアップ能力(kg)
0.5
ミラーサイズ(φ mm)
32
JANコード
4712818642674
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
95032
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,491円
( 2,740円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端をつけかえる事により、マグネットピックアップ、インスペンションミラー、ケガキ針の3種類のツールとして使用できます。
・クリップ付きですので携帯に便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットピックアップツール (先端付替式) 95032の型番95032のページです。 型番95032に関する仕様情報を記載しております。
マグネットピックアップツール (先端付替式) 95032のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットピックアップツール (先端付替式) 95032
ハンドマグネット 着脱式 キャスター付
アンテナ式マグネット
伸縮式ピックアップ工具
アンテナ式ピックアップツール (130~640)
マグネットスイーパー
メーカーシグネットシンワ測定新潟精機(SK)ノガ・ウォーターズエスロードノガ・ウォーターズ
通常価格2,491円6,931円2,307円2,867円877円26,623円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目在庫品1日目2日目
全長(mm)220~710715~1015(可変)135~490147~660130~6401050
商品タイプその他マグネットハンドマグネットハンドマグネットクリーナーマグネットハンドマグネットクリーナー
ピックアップ能力(kg)0.5-----
ミラーサイズ(φ mm)32-----
JANコード4712818642674-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました