17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロックナット

通常単価(税別)
716円
税込単価
788円
通常出荷日:5日目

【特長】重量が25gのディスクグラインダー100mm用のロックナットです。

  • 仕様
    純正部品です。
  • 商品サイズ (mm)
    95×60×8

型番:

LN-1M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LN-1Mの仕様・寸法情報

適用メーカー
マキタ
仕様
純正部品です。
重量(g)
30
商品サイズ(mm)
95×60×8

絞り込み条件

  • 適用メーカー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LN-1M

適用メーカー

重量

(g)

最小発注数量
マキタ
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716円
( 788円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
重量が25gのディスクグラインダー100mm用のロックナットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックナットの型番LN-1Mのページです。 型番LN-1Mに関する仕様情報を記載しております。
ロックナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックナット
ナットセッター NTLM
ナットランナー (シンプルトルコン) 用アダプター
マルチツールアクセサリー スターロック サンディングプレート
スターロック マルチツール用替刃 金属用
スターロック マルチツール用替刃 木材&金属用
メーカーベストツールロブテックスTONEボッシュマキタマキタ
通常価格716円1,402円32,826円 -5,556円4,683円 -3,778円
通常出荷日5日目5日目5日目4日目3日目3日目
仕様純正部品です。-----
商品サイズ(mm)95×60×8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました