ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ユニバーサルジョイント

ユニバーサルジョイント WUJ-1/2
通常単価(税別)
5,849円
税込単価
6,434円
通常出荷日:7日目

インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントです。

型番:

WUJ-1/2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WUJ-1/2の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
単品・セット区分
単品 ユニバーサルジョイント
材質
クロームモリブデン鋼
硬度
HRC40~46°
表面仕上
パーカーライジング
重量(g)
215
商品サイズ(mm)
130×55×30

型番リスト

表示件数
型番
WUJ-1/2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,849円
( 6,434円 )
7日目

詳細情報

基本情報

インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニバーサルジョイントの型番WUJ-1/2のページです。 型番WUJ-1/2に関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサルジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルジョイント
うすかるセミロング化粧ナット用
アダプター
8/8 ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 608
ユニバーサルジョイント 2UJ
メーカーベストツールベストツールベストツールミトロイTONEミトロイ
通常価格5,849円2,639円2,977円 -13,309円10,420円2,792円
通常出荷日7日目7日目7日目6日目5日目6日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用手作業用ジョイント類手作業用手作業用ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.7-25.425.46.35
単品・セット区分単品 ユニバーサルジョイント単品 ソケット単品 アダプター単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイント
材質クロームモリブデン鋼クロームモリブデン鋼クロームモリブデン鋼---
硬度HRC40~46°HRC40~46°HRC40~46°---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました