17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

アダプター

アダプター
通常単価(税別)
2,977円~3,585円
税込単価
3,275円~3,944円
通常出荷日:7日目

インパクトレンチ用アダプターです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

仕様

重量

(g)

商品サイズ

(mm)

最小発注数量
12.7
差込口:12.7mm角→9.5mm角ヘ変換
80
130×55×30
1個
12.7
差込口:12.7mm角→19mm角ヘ変換
155
130×55×30
1個
19
差込口:19mm角→12.7mm角ヘ変換
200
110×70×40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,977円
( 3,275円 )
7日目
3,556円
( 3,912円 )
7日目
3,585円
( 3,944円 )
7日目

詳細情報

基本情報

インパクトレンチ用アダプターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アダプター
うすかるセミロング化粧ナット用
ミニボックスレンチ
ユニバーサルジョイント
ソケットアダプター
アダプター インパクト用
メーカーベストツールベストツールベストツールベストツールKTC(京都機械工具)長堀工業
通常価格2,977円-2,639円971円 -5,849円1,493円 -4,328円 -
通常出荷日7日目7日目5日目〜7日目1日目9日目
用途インパクト用インパクト用手作業用インパクト用手作業用インパクト用
ソケット形状ジョイント類6角6角-ジョイント類ジョイント類
単品・セット区分単品 アダプター単品 ソケット単品 ソケット単品 ユニバーサルジョイント単品 アダプター単品 アダプター
材質クロームモリブデン鋼クロームモリブデン鋼カーボンスチールクロームモリブデン鋼--
硬度HRC40~46°HRC40~46°-HRC40~46°--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト