17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

うすかるセミロング化粧ナット用 WM-21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

うすかるセミロング化粧ナット用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WM-21

2021年07月に販売終了となりました。

化粧ナットを傷つけない!

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
21
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
単品・セット区分
単品 ソケット
材質
クロームモリブデン鋼
硬度
HRC40~46°
表面仕上
パーカーライジング
付属品
傷防止樹脂付(ソケット内部)
重量(g)
200
商品サイズ(mm)
130×70×30
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト