ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 適応ソケット(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

Oリング・ピン

通常単価(税別)
642円
税込単価
706円
通常出荷日:7日目

【特長】インパクトソケット用のOリング・ピンです。ソケット等元の部分に装着することで、落下を防ぐことが...

詳細を確認

型番:

WG-1022
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WG-1022の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
単品・セット区分
単品 その他
適応ソケット(mm)
10~22
内容
:オーリング/ピン
重量(g)
8
商品サイズ(mm)
95×60×6

型番リスト

表示件数
型番
WG-1022

適応ソケット

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
10~22
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
642円
( 706円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
インパクトソケット用のOリング・ピンです。
ソケット等元の部分に装着することで、落下を防ぐことができます。
【用途】
ソケットの落下防止にお使いいただけます。

商品情報

製品仕様

型番用途単品・セット区分適応ソケット内容重量商品サイズ
WG-2330インパクト用単品 その他23~30mmオーリング/ピン9g95mm×60mm×6mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリング・ピンの型番WG-1022のページです。 型番WG-1022に関する仕様情報を記載しております。
Oリング・ピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oリング・ピン
ユニバーサルジョイント
うすかるセミロング化粧ナット用
インパクトソケット用パーツ Oリング・ピン
インパクト用Oリング
インパクト用Oリングピンセット
メーカーベストツールベストツールベストツールトラスコ中山TONEトップ工業
通常価格642円5,849円2,639円1,022円 -556円 -620円 -
通常出荷日7日目7日目7日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
単品・セット区分単品 その他単品 ユニバーサルジョイント単品 ソケット単品 その他単品 関連部品単品 その他
内容:オーリング/ピン-----
商品サイズ(mm)95×60×6130×55×30130×70×30---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました