17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スリムリブ六角レンチ SR-61HN SR-61HN

スリムリブ六角レンチ SR-61HN

通常単価(税別)
852円
税込単価
937円
通常出荷日:5日目

軽量!アルミボディーのスタイリッシュなハンディーツールです。

型番:

SR-61HN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SR-61HNの仕様・寸法情報

種類
ナイフ形
先端タイプ
標準タイプ
二面幅寸法(インチ)
1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/32 / 5/64
単品・セット区分
単品
材質:ボディー
アルミニウム
材質:軸
CR-V
内容
六角5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4
重量(g)
90
商品サイズ(mm)
145×40×30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SR-61HN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
852円
( 937円 )
5日目

詳細情報

基本情報

軽量!アルミボディーのスタイリッシュなハンディーツールです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリムリブ六角レンチ SR-61HNの型番SR-61HNのページです。 型番SR-61HNに関する仕様情報を記載しております。
スリムリブ六角レンチ SR-61HNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムリブ六角レンチ SR-61HN
ボールポイント六角棒レンチセット(インチ)
ロングボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ)
ロング六角棒L形レンチセット ALB900
ボールポイント六角レンチ インチサイズ クラシックセット(8本組)
BP六角棒レンチセット SL(JAN:4977292209311)
メーカーベストツールミスミミスミTONEWIHAE-Value
通常価格852円4,678円4,678円5,643円7,082円1,049円
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目1日目3日目
種類ナイフ形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプボールポイントボールポイント標準タイプボールポイントボールポイント
二面幅寸法(インチ)5/32 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 1/45/32 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/85/32 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/85/32 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/85/32 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/165/32 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8
単品・セット区分単品セット品セット品セット品セット品セット品
材質:ボディーアルミニウム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト