17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポンチベース PP-125

ポンチベース

通常単価(税別)
684円
税込単価
752円
通常出荷日:7日目

穴あけ作業時のお助けグッズです。適度な材質でポンチ刃の損傷を和らげます!

  • 商品タイプ
    ポンチ
  • ポンチ詳細種類
    その他
  • 厚さ (mm)
    12
  • 寸法 (mm)
    88×124
  • 材質
    天然木製品(ナラ材)
  • 特長
    適度な材質でポンチ刃の損傷を和らげます!
  • 重量 (g)
    120

型番:

PP-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PP-125の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンチ
ポンチ詳細種類
その他
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
88×124
材質
天然木製品(ナラ材)
特長
適度な材質でポンチ刃の損傷を和らげます!
重量(g)
120
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PP-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684円
( 752円 )
7日目

詳細情報

基本情報

穴あけ作業時のお助けグッズです。適度な材質でポンチ刃の損傷を和らげます!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポンチベースの型番PP-125のページです。 型番PP-125に関する仕様情報を記載しております。
ポンチベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポンチベース
ピンポンチセット
センターポンチ
ベルトポンチ
ポンチセット(丸胴)
標準型ポンチ
メーカーベストツールトラスコ中山MOKUBASMATO(韓国ブランド)PBスイスツールズトラスコ中山
通常価格684円3,495円586円 -1,190円 -9,226円3,555円 -
通常出荷日7日目1日目1日目〜14日目〜1日目1日目〜
商品タイプポンチポンチポンチポンチポンチ-
ポンチ詳細種類その他ピンセンターベルトその他-
厚さ(mm)12-----
寸法(mm) 88×124-----
材質天然木製品(ナラ材)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました