17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カップワイヤースパナ 1130040

カップワイヤースパナ

通常単価(税別)
875円
税込単価
963円
通常出荷日:7日目

カップワイヤーブラシ・ベベルブラシの着脱に!

  • 種類
    片口スパナ
  • ラチェット機構
    無
  • 首振り(フレックス)
    無
  • 二面幅寸法 (mm)
    17×22
  • 単品・セット区分
    単品
  • サイズ (mm)
    17、22
  • 厚さ (mm)
    3
  • 商品サイズ
    170×55×3
  • 重量 (g)
    105

型番:

1130040
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1130040の仕様・寸法情報

種類
片口スパナ
ラチェット機構
無
首振り(フレックス)
無
二面幅寸法(mm)
17×22
単品・セット区分
単品
サイズ(mm)
17、22
厚さ(mm)
3
商品サイズ
170×55×3
重量(g)
105
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1130040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
875円
( 963円 )
7日目

詳細情報

基本情報

カップワイヤーブラシ・ベベルブラシの着脱に!

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カップワイヤースパナの型番1130040のページです。 型番1130040に関する仕様情報を記載しております。
カップワイヤースパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップワイヤースパナ
ディスクグラインダー用スパナ
首振りギアレンチセット(4本組) 34744
メカレンチ MJW-300
Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ14MM
両スライドラッチ(本体) PRW-5W
メーカーベストツールベストツールシグネットMCCコーポレーションスエカゲツールトップ工業
通常価格875円526円9,538円7,404円4,162円7,030円
通常出荷日7日目4日目2日目1日目1日目1日目
種類片口スパナ両口スパナコンビネーション多機能レンチコンビネーション多機能レンチ
ラチェット機構無無有有有有
首振り(フレックス)無無有無有無
二面幅寸法(mm)17×2212 / 1410 / 12 / 13 / 1426~381410×17
単品・セット区分単品単品セット品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました