ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

携帯用ルーペ ムッシュマグニ

通常単価(税別)
2,819
税込単価
3,101
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・用途に合わせて様々な形状に変形可能・時刻表や名刺などの細かい文字を確認するのに・ヘッドルーペ...

詳細を確認

型番:

SL-64
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-64の仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
3.5
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
φ40
トラスココード
433-5368
サイズ(mm)
全長:130(収納時77)
重量(g)
28
材質
レンズ:アクリル/磁石:ネオジム
補足1
ストラップホール付
仕様
時刻表や名刺などの細かい文字を確認するのに。マグネット付なので、冷蔵庫に取付可能。工具に取付可能。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SL-64
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,819
( 3,101 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に合わせて様々な形状に変形可能
・時刻表や名刺などの細かい文字を確認するのに
・ヘッドルーペのように動いても酔わず、スタンドルーペのように場所を制限されない
・模型や手芸などで部品の組立作業がハンズフリーで楽に行えます
・マグネット付きなので冷蔵庫などに取り付けておき、賞味期限や添加物の確認もすぐに行えます
・工具に装着すれば、精密部品の加工時に品質確認を能率よく行う事が出来ます

商品情報

様々な形状に変形するマグネット付きのルーペ

携帯用ルーペ ムッシュマグニ:関連画像

倍率3.5倍

携帯用ルーペ ムッシュマグニ:関連画像

様々なフィールドに応じて変幻「磁」在に変身可能

材質

  • レンズ:アクリル/磁石:ネオジム

様々な使用方法

携帯用ルーペ ムッシュマグニ:関連画像

辞書や時刻表の確認に

携帯用ルーペ ムッシュマグニ:関連画像

フリーハンドでも使える

携帯用ルーペ ムッシュマグニ:関連画像

ストラップ付き

携帯用ルーペ ムッシュマグニ:関連画像

工具に取り付けて

携帯用ルーペ ムッシュマグニ:関連画像

賞味期限の確認等に

携帯用ルーペ ムッシュマグニ:関連画像

専用ケース付き

製品仕様

携帯用ルーペ ムッシュマグニ:関連画像

外形図

 

(mm)

 

品番 倍率 レンズ径 全長 重量(g)
SL-64 3.5倍 Φ40 50×77×14(折畳時) 28

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯用ルーペ ムッシュマグニの型番SL-64のページです。 型番SL-64に関する仕様情報を記載しております。
携帯用ルーペ ムッシュマグニのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
金型の細かいところに利用
4
満足度:4.0
非常にコンパクトで、マグネットがついているところがよいです。レンズに関しては倍率が丁度よく、大きさについて問題ないのです...もっと読む
0人が参考にしています。
はんだ付け作業等
4
満足度:4.0
十分な磁力+伸ばすと結構な長さになるアームでいい感じの位置に配置できて なかなかいいですね、コレ。 しっかりとしたケー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
携帯用ルーペ ムッシュマグニ
ルーペ
LEDアームルーペ
LEDライト付ポケットルーペ
LED付カードルーペ
ライトルーペ SL-40
メーカーエンジニアホーザンホーザン池田レンズ工業トラスコ中山エンジニア
通常価格2,8193,83931,6687,5311,67025,178
通常出荷日在庫品1日目3日目2日目1日目4日目4日目
商品タイプ手持ちルーペ手持ちルーペアーム式照明拡大鏡ポケットルーペポケットルーペスタンド式照明拡大鏡
倍率(倍)3.511 / 52.12(面積倍率:約4.5)102・5 / 2/5 / 2/52
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有蛍光灯・白熱電球有
スケール有無
レンズ寸法(mm)φ4075 / 19165φ2145X45 / 45×45 / 45×45/Φ20φ143
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング