17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニマイナスドライバー 51486

通常単価(税別)
479円
税込単価
527円
通常出荷日:4日目

精密な作業に最適なドライバー。

  • 先端形状
    マイナス(-)
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    2.6
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚 (mm)
    0.4
  • グリップ材質
    硬質プラスチック
  • 全長 (mm)
    123
  • 軸長 (mm)
    77
  • 軸形状
    丸
  • 単品/セット
    単品
  • マグネット
    なし
  • JANコード
    4545301015651
  • 軸貫通
    なし

型番:

51486
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ミニマイナスドライバー 51486の仕様

ミニマイナスドライバー 51486:関連画像

ミニマイナスドライバー 51486の外観

品番 サイズ 軸長(mm) 全長(mm)
51486 2.6×0.4mm 77 123

51486の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
2.6
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.4
グリップ材質
硬質プラスチック
全長(mm)
123
軸長(mm)
77
軸形状
丸
単品/セット
単品
マグネット
なし
JANコード
4545301015651
軸貫通
なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
51486
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
479円
( 527円 )
4日目

詳細情報

基本情報

精密な作業に最適なドライバー。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • スイスグリッププラスドライバー 画像

    PBスイスツールズ

    スイスグリッププラスドライバー

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • スタビーインサイダー 画像

    PBスイスツールズ

    スタビーインサイダー

    作業効率が高い逸品。このコンパクトさでビットも6本収納出来、軽量なので持ち歩きにも便利。

  • レインボープラスドライバー 8190 RB 画像

    PBスイスツールズ

    レインボープラスドライバー 8190 RB

    各サイズを色分けする事で5Sの一環に、作業効率もかなり向上します。作業工具業界でレインボー旋風を起こした商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマイナスドライバー 51486の型番51486のページです。 型番51486に関する仕様情報を記載しております。
ミニマイナスドライバー 51486のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニマイナスドライバー 51486
ベビードライバー(プラス・マイナス)
幅広ドライバー 先端R型
ドライバーセット(BOX付き)1568.CBB
幅広ドライバー D-20
ベビードライバー BBD-M50
メーカーシグネットKTC(京都機械工具)平井工具PBスイスツールズ平井工具TONE
通常価格479円504円889円6,251円1,099円220円
通常出荷日4日目3日目4日目3日目2日目5日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-) / ポジドライブマイナス(-)マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)2.62.5183.5 / 4 / 5.5 / 6.5183
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.40.41.60.5 / 0.6 / 0.8 / 11.80.4
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック
全長(mm)123120185175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245185101
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました