ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
  • <
  • >

スタビーマイナスドライバー 51481

通常単価(税別)
734円
税込単価
807円
通常出荷日:4日目

【特長】・疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。・狭い場所での作業に最適なスタビードライバ...

詳細を確認
  • 先端形状
    マイナス(-)
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    6
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚 (mm)
    0.8
  • グリップ材質
    硬質プラスチック
  • 全長 (mm)
    80
  • 軸長 (mm)
    35
  • 軸形状
    丸
  • 単品/セット
    単品
  • マグネット
    なし
  • JANコード
    4545301006529
  • 軸貫通
    なし

型番:

51481
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

51481の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.8
グリップ材質
硬質プラスチック
全長(mm)
80
軸長(mm)
35
軸形状
丸
単品/セット
単品
マグネット
なし
JANコード
4545301006529
軸貫通
なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
51481
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
734円
( 807円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。
・狭い場所での作業に最適なスタビードライバー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタビーマイナスドライバー 51481の型番51481のページです。 型番51481に関する仕様情報を記載しております。
スタビーマイナスドライバー 51481のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
狭いスペースでのネジ開閉
5
満足度:5.0
狭いスペースで活躍。持ち手が大きいのでしっかりと力も入るし、小さくてスペースも取らないのでちょっと使うのでもいいと思う。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタビーマイナスドライバー 51481
スイスグリップドライバーセット8250.CBB
ミニマイナスドライバー 51486
ドライバーセット(BOX付き)1568.CBB
幅広ドライバー D-20
ベビードライバー BBD-M50
メーカーシグネットPBスイスツールズシグネットPBスイスツールズ平井工具TONE
通常価格734円8,184円479円6,251円1,099円220円
通常出荷日4日目1日目4日目3日目2日目5日目
先端形状マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-) / ポジドライブマイナス(-)マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)63.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 82.63.5 / 4 / 5.5 / 6.5183
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.80.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.20.40.5 / 0.6 / 0.8 / 11.80.4
グリップ材質硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック
全長(mm)80175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270123175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245185101

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました