ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

1/4 SQドライバーハンドル

通常単価(税別)
2,055円
税込単価
2,261円
通常出荷日:4日目

【特長】・グリップエンドに1/4″SQの差込穴付き。スライドTバー等と組み合わせることもできます。・エ...

詳細を確認

型番:

11514
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11514の仕様・寸法情報

グリップ材質
硬質プラスチック
全長(mm)
150
単品/セット
単品
JANコード
4712818930863
差込角(インチ)
1/4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
11514
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,055円
( 2,261円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップエンドに1/4″SQの差込穴付き。スライドTバー等と組み合わせることもできます。
・エルゴノミックデザインに基づいた握り易い樹脂グリップ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4 SQドライバーハンドルの型番11514のページです。 型番11514に関する仕様情報を記載しております。
1/4 SQドライバーハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4 SQドライバーハンドル
ロングプラスドライバー 51497
ミニプラスドライバー 51494
スタビープラスドライバー 51495
スタビーマイナスドライバー 51481
ミニマイナスドライバー 51486
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格2,055円1,315円479円734円734円479円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
全長(mm)1504001238080123
単品/セット単品単品単品単品単品単品
JANコード471281893086345453010156204545301015644454530100659845453010065294545301015651
差込角(インチ)1/4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました