17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

S型ラウンドタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付) SNP-145R

S型ラウンドタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付)

通常単価(税別)
2,362円
税込単価
2,598円
通常出荷日:5日目

先端をスリムにし、成型品やランナーに邪魔されずにゲートを切断できます。

  • ばね
    あり
  • 持ち手幅 (mm)
    48

型番:

SNP-145R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SNP-145Rの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
プラスチック切断能力(mm)
3
ばね
あり
JANコード
4952269107043
トラスココード
785-2231
全長(mm)
155
持ち手幅(mm)
48
重量(g)
100
頭部幅(mm)
13
頭部厚(mm)
8
先端長(mm)
17
-
-

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • プラスチック切断能力(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SNP-145R

呼び寸法

プラスチック切断能力

(mm)

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

頭部幅

(mm)

頭部厚

(mm)

先端長

(mm)

最小発注数量
150
3
4952269107043
785-2231
155
100
13
8
17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,362円
( 2,598円 )
5日目

詳細情報

基本情報

先端をスリムにし、成型品やランナーに邪魔されずにゲートを切断できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

S型ラウンドタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付)の型番SNP-145Rのページです。 型番SNP-145Rに関する仕様情報を記載しております。
S型ラウンドタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S型ラウンドタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付)
スタンダードタイプHARD(ハード) プラニッパー
プラニッパー PN-115
薄刃プラニッパー TN-120
プラスチックニッパ(バネ付) ラウンド刃
R型エッジプラスチックニッパ(バネ付)
メーカーツノダツノダツノダツノダトップ工業スリーピークス技研
通常価格2,362円2,463円2,099円2,809円3,772円3,893円
通常出荷日5日目7日目5日目5日目1日目4日目
ばねありありありありありあり
持ち手幅(mm)48515050--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました