ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ロッキングクランプ 125-9

通常単価(税別)
4,2504,047
税込単価
4,6754,452
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

強力なグリップ力で、パイプ、薄板など、一線上にロックし支え、深く引き込んだU字型のアゴのため、溶接した...

詳細を確認

型番:

125-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

125-9の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
最大口開き(mm)
0~60
口奥行(mm)
30
全長(mm)
200
質量(g)
690
JANコード
4545301007984
口の開き(mm)
0~60
-
-

型番リスト

表示件数
型番
125-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2504,047
( 4,452 )
2日目

詳細情報

基本情報

強力なグリップ力で、パイプ、薄板など、一線上にロックし支え、深く引き込んだU字型のアゴのため、溶接したい部分を見ながら作業することができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッキングクランプ 125-9の型番125-9のページです。 型番125-9に関する仕様情報を記載しております。
ロッキングクランプ 125-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッキングクランプ 125-9
テーブルクランプ
シートメタルクランプ 128
強力型Cクランプ 125mm
スイベルクランプ 234
ワンハンドクランプ
メーカーシグネットシグネットシグネットTAKAGIシグネットベッセイ
通常価格4,2507,1374,8001,1148,63012,206
通常出荷日2日目3日目6日目在庫品1日目6日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
最大口開き(mm)0~600~1000~45約125-300
口奥行(mm)308023-34-
全長(mm)200300200---
質量(g)690880520---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング