17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレックスO2センサーレンチ 47270 47270

フレックスO2センサーレンチ 47270

通常単価(税別)
3,861円
税込単価
4,247円
通常出荷日:4日目

【特長】・O2センサーの脱着専用レンチです

  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    285
  • 厚さ (mm)
    31.5
  • JANコード
    4712818944792
  • 仕様
    スリット幅:8mm、ヘッド部可動範囲:180°

型番:

47270
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

47270の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
285
厚さ(mm)
31.5
JANコード
4712818944792
仕様
スリット幅:8mm、ヘッド部可動範囲:180°
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
47270
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,861円
( 4,247円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・O2センサーの脱着専用レンチです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレックスO2センサーレンチ 47270の型番47270のページです。 型番47270に関する仕様情報を記載しております。
フレックスO2センサーレンチ 47270のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックスO2センサーレンチ 47270
ホースリムーバー 46970
アルミジャッキ
ボールジョイントプーラー 47320
バッテリーフィラー 47255
ハブスライドハンマーセット 47055
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格3,861円2,018円27,435円5,592円734円11,141円
通常出荷日4日目4日目2日目2日目4日目2日目
商品タイプ汎用ツールブレーキ関連汎用ツールタイヤ関連エンジン関連汎用ツール
全長(mm)285200549160245-
厚さ(mm)31.5-----
JANコード471281894479247128189446934712818949612471281894482247128189440824712818945034
仕様スリット幅:8mm、ヘッド部可動範囲:180°対応ホース径:φ4~12mm、開き幅:33mm受け皿:99φmm口開幅:15~55mm、爪幅:15mm、爪奥行:25mmチューブ長:140mmハンマー重量:4.3kg、長さ:70cm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました