17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フューエルラインディスコネクトツール 46383 46383

フューエルラインディスコネクトツール 46383

通常単価(税別)
1,278円
税込単価
1,406円
通常出荷日:4日目

エアコンおよびフューエルライン切り離しツールです。

  • 商品タイプ
    内装関連
  • JANコード
    4712818944488
  • 仕様
    アタッチメントサイズ:1/4(φ22.5×15mm)、5/16(φ23×15.5mm)、3/8(φ25×15.5mm)、1/2(φ26×18.5mm)、5/8(φ31×19mm)、3/4(φ34×18.5mm)、7/8(φ37×19mm)

型番:

46383
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

46383の仕様・寸法情報

商品タイプ
内装関連
JANコード
4712818944488
仕様
アタッチメントサイズ:1/4(φ22.5×15mm)、5/16(φ23×15.5mm)、3/8(φ25×15.5mm)、1/2(φ26×18.5mm)、5/8(φ31×19mm)、3/4(φ34×18.5mm)、7/8(φ37×19mm)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
46383
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,278円
( 1,406円 )
4日目

詳細情報

基本情報

エアコンおよびフューエルライン切り離しツールです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フューエルラインディスコネクトツール 46383の型番46383のページです。 型番46383に関する仕様情報を記載しております。
フューエルラインディスコネクトツール 46383のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フューエルラインディスコネクトツール 46383
ホースリムーバー 46970
フレックスO2センサーレンチ 47270
アルミジャッキ
ブレーキブリーダー 47362
ハブスライドハンマーセット 47055
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格1,278円2,018円3,861円27,435円19,238円11,141円
通常出荷日4日目4日目4日目2日目2日目2日目
商品タイプ内装関連ブレーキ関連汎用ツール汎用ツールブレーキ関連汎用ツール
JANコード471281894448847128189446934712818944792471281894961247128189449074712818945034
仕様アタッチメントサイズ:1/4(φ22.5×15mm)、5/16(φ23×15.5mm)、3/8(φ25×15.5mm)、1/2(φ26×18.5mm)、5/8(φ31×19mm)、3/4(φ34×18.5mm)、7/8(φ37×19mm)対応ホース径:φ4~12mm、開き幅:33mmスリット幅:8mm、ヘッド部可動範囲:180°受け皿:99φmm容量:2Lハンマー重量:4.3kg、長さ:70cm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました