17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

センサーソケットセット 47025 47025

センサーソケットセット 47025

通常単価(税別)
7,759円
税込単価
8,535円
通常出荷日:4日目

O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。

  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • JANコード
    4712818943115
  • 補足
    単品での販売は致しておりません。

型番:

47025
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

47025の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
JANコード
4712818943115
補足
単品での販売は致しておりません。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
47025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,759円
( 8,535円 )
4日目

詳細情報

基本情報

O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

センサーソケットセット 47025の型番47025のページです。 型番47025に関する仕様情報を記載しております。
センサーソケットセット 47025のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサーソケットセット 47025
ピストンリングコンプレッサー 47380
オイルパンセパレーター 46550
フレックスO2センサーレンチ 47270
2WAYオイルフィルターレンチ 46943
タイヤゲージ用ダブルチャック(DC-302)
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格7,759円2,564円2,454円3,861円2,090円2,672円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツールエンジン関連汎用ツールエンジン関連タイヤ関連
JANコード471281894311547128189449454712818944495471281894479247128189430094545301041773
補足単品での販売は致しておりません。ピストンのリング部分に巻きつけ締めこんでリングを圧縮し、プラスチックハンマー等で軽く打ち込んで下さい。オイルパンのボルトを外した後、カッターの刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。強く叩きすぎると、本体、刃、オイルパン等の破損の原因となります。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました