17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オイルパンセパレーター 46550 46550

オイルパンセパレーター 46550

通常単価(税別)
2,454円
税込単価
2,699円
通常出荷日:4日目

シールパッキンで止めてあるオイルパンを外す際のカッターです。

  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 幅 (mm)
    70
  • 厚さ (mm)
    16
  • JANコード
    4712818944495
  • 補足
    オイルパンのボルトを外した後、カッターの刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。強く叩きすぎると、本体、刃、オイルパン等の破損の原因となります。

型番:

46550
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

46550の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
幅(mm)
70
厚さ(mm)
16
JANコード
4712818944495
補足
オイルパンのボルトを外した後、カッターの刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。強く叩きすぎると、本体、刃、オイルパン等の破損の原因となります。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
46550
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,454円
( 2,699円 )
4日目

詳細情報

基本情報

シールパッキンで止めてあるオイルパンを外す際のカッターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルパンセパレーター 46550の型番46550のページです。 型番46550に関する仕様情報を記載しております。
オイルパンセパレーター 46550のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルパンセパレーター 46550
ピストンリングコンプレッサー 47380
センサーソケットセット 47025
アルミジャッキ
フレックスO2センサーレンチ 47270
バッテリーフィラー 47255
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格2,454円2,564円7,759円27,435円3,861円734円
通常出荷日4日目4日目4日目2日目4日目4日目
商品タイプエンジン関連汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツールエンジン関連
幅(mm)70--239--
厚さ(mm)16---31.5-
JANコード471281894449547128189449454712818943115471281894961247128189447924712818944082
補足オイルパンのボルトを外した後、カッターの刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。強く叩きすぎると、本体、刃、オイルパン等の破損の原因となります。ピストンのリング部分に巻きつけ締めこんでリングを圧縮し、プラスチックハンマー等で軽く打ち込んで下さい。単品での販売は致しておりません。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました