17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オイルドレインパン 47031

オイルドレインパン

通常単価(税別)
1,533円
税込単価
1,686円
通常出荷日:4日目

対応液体はオイルやガソリン等です。

  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • サイズ (mm)
    W520×H145×D390
  • 容量 (リットル)
    8
  • JANコード
    4712818943139
  • 特長
    対応温度範囲:-40℃~85℃、対応液体:オイル、ガソリン等

型番:

47031
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

47031の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
サイズ(mm)
W520×H145×D390
容量(リットル)
8
JANコード
4712818943139
特長
対応温度範囲:-40℃~85℃、対応液体:オイル、ガソリン等
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
47031
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,533円
( 1,686円 )
4日目

詳細情報

基本情報

対応液体はオイルやガソリン等です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルドレインパンの型番47031のページです。 型番47031に関する仕様情報を記載しております。
オイルドレインパンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
オイル交換に
5
満足度:5.0
よくあるオイルドレインパンで、使いやすい。 めっちゃ普通です。耐久性も結構あります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルドレインパン
ディスクブレーキピストンツール 46811
バッテリーフィラー 47255
ターミナルツール 47430
ウレタンニーパッド 49110
リジッドラック
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格1,533円7,941円734円3,870円2,090円4,842円
通常出荷日4日目4日目4日目2日目4日目4日目
商品タイプエンジン関連ブレーキ関連エンジン関連汎用ツール汎用ツール汎用ツール
サイズ(mm)W520×H145×D390---490×300×32-
容量(リットル)8-----
JANコード471281894313947128189445324712818944082471281894498347128189461784712818949964
特長対応温度範囲:-40℃~85℃、対応液体:オイル、ガソリン等14mmのレンチ等で回すことも可能です。1回の抜き取り量:約100ccサイズの合う形状をコネクターに差し込んで使用します。-折りたたみ式でコンパクト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました