ツール用品技術窓口

軸用スナップリングプライヤー (直) 90932

通常単価(税別)
1,982円
税込単価
2,180円
通常出荷日:4日目

軸用のスナップリングプライヤーです。

  • 先端爪径 (mm)
    1.8
  • 呼び寸法
    175
  • JANコード
    4712818641820
  • 全長 (mm)
    170
  • 対応スナップリング内径 (mm)
    10~25
  • 仕様
    先端形状:ストレート

型番:

90932
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

90932の仕様・寸法情報

先端爪径(mm)
1.8
呼び寸法
175
JANコード
4712818641820
全長(mm)
170
対応スナップリング内径(mm)
10~25
仕様
先端形状:ストレート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
90932
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,982円
( 2,180円 )
4日目

詳細情報

基本情報

軸用のスナップリングプライヤーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸用スナップリングプライヤー (直) 90932の型番90932のページです。 型番90932に関する仕様情報を記載しております。
軸用スナップリングプライヤー (直) 90932のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸用スナップリングプライヤー (直) 90932
穴用スナップリングプライヤー (直) 90922
軸用スナップリングプライヤー (90°先曲がり) 90937
穴用スナップリングプライヤー (90°先曲がり) 90927
直型ロングスナップリングプライヤー(軸用)
直型ロングスナップリングプライヤー(穴用)
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,982円1,569円1,982円1,982円4,389円4,389円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目3日目
先端爪径(mm)1.81.81.81.81.21.2
呼び寸法175175175175225225
JANコード4712818641820471281864171447128186418754712818641769--
全長(mm)170170180180--
対応スナップリング内径(mm)10~2512~2510~2512~25--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました