17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングノーズプライヤー 90226 90226

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロングノーズプライヤー 90226

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

90226

2023年03月に販売終了となりました。

狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
275
ばね
なし
JANコード
4712818643534
全長(mm)
280
先端形状
ストレート
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト