ツール用品技術窓口

ラジオペンチ 90376

通常単価(税別)
2,273円
税込単価
2,500円
通常出荷日:4日目

グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。【特長】・力のかけやすいコンフォートグリップを採用したラジ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • JANコード
    4545301035536
  • 全長 (mm)
    160
  • ピアノ線切断能力 (mm)
    0.6
  • 軟線切断能力 (mm)
    2.5
  • 硬線切断能力 (mm)
    2

型番:

90376
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

90376の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
JANコード
4545301035536
全長(mm)
160
ピアノ線切断能力(mm)
0.6
軟線切断能力(mm)
2.5
硬線切断能力(mm)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
90376
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,273円
( 2,500円 )
4日目

詳細情報

基本情報

グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。

【特長】
・力のかけやすいコンフォートグリップを採用したラジオペンチ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジオペンチ 90376の型番90376のページです。 型番90376に関する仕様情報を記載しております。
ラジオペンチ 90376のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジオペンチ 90376
ラジオペンチ T-316
ラジオペンチ
ラジオペンチ
ラジオペンチ
万能ラジオペンチ
メーカーシグネットKEIBAスリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格2,273円2,968円2,993円2,841円2,971円2,729円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
呼び寸法150150150150150150
JANコード4545301035536-----
全長(mm)160-----
ピアノ線切断能力(mm)0.6-----
軟線切断能力(mm)2.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました