ツール用品技術窓口

ニッパー 90381

通常単価(税別)
2,745円
税込単価
3,020円
通常出荷日:4日目

グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。【特長】・力のかけやすいコンフォートグリップを採用したニッ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • ピアノ線切断能力 (mm)
    1
  • JANコード
    4545301035543
  • 全長 (mm)
    160
  • 重量 (g)
    240
  • 軟線切断能力 (mm)
    3
  • 硬線切断能力 (mm)
    2

型番:

90381
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

90381の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
ピアノ線切断能力(mm)
1
JANコード
4545301035543
全長(mm)
160
重量(g)
240
軟線切断能力(mm)
3
硬線切断能力(mm)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
90381
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,745円
( 3,020円 )
4日目

詳細情報

基本情報

グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。

【特長】
・力のかけやすいコンフォートグリップを採用したニッパー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッパー 90381の型番90381のページです。 型番90381に関する仕様情報を記載しております。
ニッパー 90381のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッパー 90381
強力型ニッパー EA536KD-17
BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル)
倍力ニッパ DPP-165
ツインフォースニッパー(BK) 7372-180
BiCut ダブルパワーカッター(クラシック)
メーカーシグネットエスコWIHAKTC(京都機械工具)クニペックスWIHA
通常価格2,745円12,633円8,318円 -4,798円16,040円7,480円 -
通常出荷日4日目2日目4日目2日目2日目4日目
呼び寸法150180200165180200
ピアノ線切断能力(mm)1Φ3.031.833
JANコード4545301035543-----
全長(mm)160-----
重量(g)240-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました