17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
  • <
  • >

1/4 HEXヘキサゴンビット(チタンコーティング)

通常単価(税別)
551円
税込単価
606円
通常出荷日:4日目

耐久性に優れたチタンコーティングを施したヘキサゴンビット。

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1/4 HEXヘキサゴンビット(チタンコーティング)の仕様

1/4 HEXヘキサゴンビット(チタンコーティング):関連画像

1/4 HEXヘキサゴンビット(チタンコーティング)の外観

品番 サイズ(mm) 差込角(”HEX)
21454 3 1/4
21455 4 1/4
21456 5 1/4
21457 6 1/4
21458 8 1/4

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

JANコード

最小発注数量
3
4712818952735
1個
4
4712818952742
1個
5
4712818952759
1個
6
4712818952766
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
551円
( 606円 )
4日目
551円
( 606円 )
4日目
551円
( 606円 )
4日目
551円
( 606円 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐久性に優れたチタンコーティングを施したヘキサゴンビット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4 HEXヘキサゴンビット(チタンコーティング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4 HEXヘキサゴンビット(チタンコーティング)
1/4 HEXマイナスビット(チタンコーティング)
1/4″HEXヘキサゴンビット
1/4 HEXいじり止め付きへクスローブビット(チタンコーティング)
1/4″HEXいじり止め付ヘキサゴンビット
1/4 HEXプラスビット (チタンコーティング)
メーカーシグネットシグネットPBスイスツールズシグネットPBスイスツールズシグネット
通常価格551円516円704円 -551円 -768円 -516円
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目1日目〜4日目
先端形状六角マイナス(-)六角トルクス(いじり止め)六角プラス(+)
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットなしなしなしなしなしなし
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭
単品/セット/パック単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト