17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/4 HEXビットラチェットハンドル

通常単価(税別)
3,751円
税込単価
4,126円
通常出荷日:4日目

【特長】・1/4”HEXのビット専用ラチェットハンドル

  • JANコード
    4712818930979
  • 全長(mm)
    142
  • ギア数
    30
  • 補足
    ソケットを装着することはできません。

型番:

11531
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ソケットを装着することはできません。

規格表

1/4 HEXビットラチェットハンドル 規格表01

11531の仕様・寸法情報

JANコード
4712818930979
全長(mm)
142
ギア数
30
補足
ソケットを装着することはできません。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
11531
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,751円
( 4,126円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1/4”HEXのビット専用ラチェットハンドル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4 HEXビットラチェットハンドルの型番11531のページです。 型番11531に関する仕様情報を記載しております。
1/4 HEXビットラチェットハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4 HEXビットラチェットハンドル
1/4 HEXビットホルダー
精密ビット No.HD-71 ビットホルダー
1/4"Hex/250mm ビットホルダー(ロングサイズ)
首振りビットホルダー
マグフィット
メーカーシグネットシグネットベッセルエスコベッセル近江精機
通常価格3,751円806円968円2,191円2,075円2,430円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目在庫品1日目1日目〜
JANコード47128189309794712818952667----
全長(mm)142-----
ギア数30-----
補足ソケットを装着することはできません。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート