17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルカッター(2ツ穴タイプ) CA-38

ケーブルカッター(2ツ穴タイプ)

通常単価(税別)
2,344円
税込単価
2,578円
通常出荷日:5日目

ケーブル(VCT、IV線など)とより線を軽い力でキレイに切ります。

型番:

CA-38
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CA-38の仕様・寸法情報

対応線種類
IV線 / ケーブル
切断能力(ケーブル)(㎜)
11
切断能力(IV線)(㎜²)
38
全長(mm)
212
頭部幅(mm)
29
頭部厚(mm)
12
柄幅(mm)
47
先端長(mm)
20
トラスココード
784-1108
重量(g)
250
JANコード
4952269108026
-
-

絞り込み条件

  • 切断能力(ケーブル)(㎜)

  • 切断能力(IV線)(㎜²)

  • 全長(mm)

  • 頭部幅(mm)

  • 頭部厚(mm)

  • 先端長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-38

切断能力(ケーブル)

(㎜)

切断能力(IV線)

(㎜²)

全長

(mm)

頭部幅

(mm)

頭部厚

(mm)

先端長

(mm)

トラスココード

重量

(g)

JANコード

最小発注数量
11
38
212
29
12
20
784-1108
250
4952269108026
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,344円
( 2,578円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ケーブル(VCT、IV線など)とより線を軽い力でキレイに切ります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルカッター(2ツ穴タイプ)の型番CA-38のページです。 型番CA-38に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルカッター(2ツ穴タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
メンテナンス作業
5
満足度:5.0
価格での購入でしたが問題無く使用しています。潰れる事無く綺麗に切れます。
0人が参考にしています。
配線の切断に
5
満足度:5.0
切れ味がとても良いので切残しがなく、使用しやすいです。この価格でこの品質は助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルカッター(2ツ穴タイプ)
VVFケーブルカッター
ワンハンドケーブルカッター
ケーブルカッター 2穴式
ケーブルカッター 最大切断能力 35mm2
VA線カッター 2.6mm用 SVA-260
メーカーツノダツノダツノダベストツールワゴSK-11
通常価格2,344円3,445円5,847円2,660円 -26,795円3,450円
通常出荷日5日目7日目1日目4日目在庫品1日目3日目
対応線種類IV線 / ケーブルIV線 / VVF線 / ケーブルIV線 / ケーブルIV線 / ケーブルケーブルIV線 / VVF線
柄幅(mm)474553---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました