ツール用品技術窓口

偏芯パワー 万能ペンチ

通常単価(税別)
4,7983,353
税込単価
5,2783,688
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・偏芯テコで切断力30%UP・電気工事用に長い刃をつけVVF3心線の切断対応で作業性UP!・信...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200
  • 鉄線切断能力 (mm)
    2.2
  • 銅線切断能力 (mm)
    4
  • VA線(VVF)切断能力 (mm)
    2.0×3
  • ばね
    なし
  • より線切断能力 (mm)
    8
  • ステンレス切断能力 (mm)
    2
  • JANコード
    4952269111125
  • トラスココード
    785-1812
  • 全長 (mm)
    215
  • ヘッド幅 (mm)
    27
  • グリップ幅 (mm)
    53
  • 重量 (g)
    340
  • 軟鉄線切断能力 (mm)
    3.2
  • 頭部厚 (mm)
    12
  • 先端長 (mm)
    38

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

PW-114DG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番全長
(mm)
頭部幅
(mm)
頭部厚
(mm)
柄幅
(mm)
先端長
(mm)
切断能力(mm)重量(g)
ステンレス線軟鉄線(針金)銅線より線VVF
PW-114DG21527125338φ2.0φ3.2φ4.08.0mm22.0×3340

PW-114DGの仕様・寸法情報

呼び寸法
200
鉄線切断能力(mm)
2.2
銅線切断能力(mm)
4
VA線(VVF)切断能力(mm)
2.0×3
ばね
なし
より線切断能力(mm)
8
ステンレス切断能力(mm)
2
JANコード
4952269111125
トラスココード
785-1812
全長(mm)
215
ヘッド幅(mm)
27
グリップ幅(mm)
53
重量(g)
340
軟鉄線切断能力(mm)
3.2
頭部厚(mm)
12
先端長(mm)
38

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PW-114DG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7983,353
( 3,688 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏芯テコで切断力30%UP
・電気工事用に長い刃をつけVVF3心線の切断対応で作業性UP!
・信頼のJIS規格品
・手にやさしいエラストマー二重成型グリップ
・全体が薄く軽量化で疲労が軽減されます
・空調のフレア潰し切断などに

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏芯パワー 万能ペンチの型番PW-114DGのページです。 型番PW-114DGに関する仕様情報を記載しております。
偏芯パワー 万能ペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏芯パワー 万能ペンチ
ペンチセット3種
200mm ペンチ(チタン合金製)
FIT(F型) ペンチ バネ付
ステンレス ペンチ
ミニマイクロ ペンチ 115mm
メーカーツノダボッシュエスコツノダツノダM&M
通常価格4,7988,94561,2382,0544,5231,138
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目1日目5日目
呼び寸法200ペンチ:180、ラジオペンチ:200、ニッパー:160200125175115
鉄線切断能力(mm)2.22.31.61-0.8
銅線切断能力(mm)4ペンチ、ニッパー:2.0、ラジオペンチ:1.61.82.62-
VA線(VVF)切断能力(mm)2.0×3-----
ばねなしなしなしありなしあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング